PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) - RN771VFH

ROHM's PIN diodes are available in lineup as switching type for mobile and wireles LAN, and as attenuator type for tuner.

número de peça
Estado de Condição
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RN771VFHTE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Reverse Voltage VR[V] 50
IF[mA] 50.0
Tj[°C] 150
Ct[pF] 0.9
VR @ Ct [V] 35
f @ Ct [MHz] 1
rF[Ω] 7.0
IF @ rF [mA] 10
f @ rF [MHz] 100
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
  • ・Small mold type.(UMD2)
    ・Rf(High frequency resistance) and Ct(Capacitance between terminals) are very low.
Pin Configuração:
Pin Configration
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RN731VFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
RN739FFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3   inquérito
RN779FFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3   comprar
RN779DFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   inquérito
RN141S PIN Diodes EMD2   comprar
RN142G PIN Diodes VMD2   comprar
New Products: