Downloading...
 
product-image
 

PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) - RN739FFH

ROHM's PIN diodes are available in lineup as switching type for mobile and wireles LAN, and as attenuator type for tuner.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RN739FFHT106 Active UMD3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
Package(JEITA) SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Reverse Voltage VR[V] 50
IF[mA] 50.0
Tj[°C] 125
Ct[pF] 0.4
VR @ Ct [V] 35
f @ Ct [MHz] 1
rF[Ω] 7.0
IF @ rF [mA] 10
f @ rF [MHz] 100
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.(UMD3).
    ・Rf(High frequency resistance) and Ct(Capacitance between terminals) are low.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RN731VFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
RN771VFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
RN779FFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD3   comprar
RN779DFH PIN Diode (AEC-Q101 Qualified) SMD3   inquérito
RN141S PIN Diodes EMD2   comprar
RN142G PIN Diodes VMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes