Casa | Laser Diodes | 660nm Lasers | RLD63NPC5
 
Downloading...

630nm Low Power Laser Diode - RLD63NPC5

RLD63NPC5 is 630nm Low power single mode Laser Diode for Sensors and Barcode scanner, Leveling machine.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RLD63NPC5 Active φ5.6mm 500 500 sim
 
especificações:
Application Sensors, Barcode Scanner, Leveling
Wave-length λ(Min.)[nm] 630
Wave-length λ(Typ.)[nm] 635
Wave-length λ(Max.)[nm] 645
Optical Output Po(Max.)[mW] 6
LD Reverse Voltage(Max.)[V] 2
PinPD Reverse Voltage(Max.)[V] 20
Optical Output Condition Po(Typ.)[mW] 5
Threshold Current Ith(Typ.)[mA] 24
Threshold Current Ith(Max.)[mA] 35
Operating Current Iop(Typ.)[mA] 33
Operating Current Iop(Max.)[mA] 45
Operating Voltage Vop(Typ.)[V] 2.2
Operating Voltage Vop(Max.)[V] 2.7
Output Efficiency η(Min.)[W/A] 0.2
Output Efficiency η(Typ.)[W/A] 0.55
Output Efficiency η(Max.)[W/A] 0.8
Polarity N(LD Anode / PD Cathode)
Operating Temperature (Min.)[°C] -10
Operating Temperature (Max.)[°C] 40
características:
    • Optical output power: CW6mW
    • Single Mode
    • Highly precise φ5.6 metal stem adoption
    • Glassless cap
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLaser Diodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RLD63NZC5 635nm Pure Red Laser Diode φ5.6mm   comprar
RLD65MQX1 660nm Low Power Lasers φ3.5mm   comprar
RLD65MZT7 660nm Low Power Lasers φ5.6mm   comprar
RLD65NZX2 660nm Low Power Lasers φ5.6mm   comprar
RLD65PZX2 660nm Low Power Lasers φ5.6mm   comprar
RLD65PZX3 660nm Low Power Lasers φ5.6mm   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Laser Diodes

Fundamental Characteristics

For Laser Diodes

Symbols and Definitions

For Laser Diodes