Downloading...
 
product-image
 

Nch 60V 250mA Small Signal MOSFET - RK7002BMHZG

RK7002BMHZGis the high reliability Automotive MOSFET, suitable for switching and low-side load switch, relay driver.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RK7002BMHZGT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 60
Drain Current ID[A] 0.25
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V(Typ.) 3.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 2.3
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 2.1
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 1.7
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 3.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.2
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Very fast switching
    • Ultra low voltage drive (2.5V drive)
    • ESD protection up to 2kV (HBM)
    • Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    • Halogen Free
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RJ1L08CGN Nch 60V 80A Power MOSFET TO-263AB (LPTL)   inquérito
RX1L08BGN Nch 60V 80A Power MOSFET TO-220AB   inquérito
RQ3L090GN Nch 60V 30A Power MOSFET HSMT8   inquérito
RQ5L030SN Nch 60V 3A Small Signal MOSFET TSMT3   comprar
RD3L220SN Nch 60V 22A Power MOSFET TO-252   comprar
RD3L150SN Nch 60V 15A Power MOSFET TO-252   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors