Downloading...
 
product-image
 

2.5V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - RJP020N06FRA

RJP020N06FRA is the high reliability Automotive MOSFET.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RJP020N06FRAT100 Active MPT3 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Applications Power Supply
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 60
Drain Current ID[A] 2.0
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V(Typ.) 0.21
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.17
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.165
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.21
Total gate charge Qg[nC] 5.0
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 2.5V-drive type
    · Nch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RJP020N06 2.5V Drive Nch MOSFET MPT3   comprar
RJK005N03FRA 2.5V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SMT3HP   comprar
RTF025N03FRA 2.5V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TUMT3   inquérito
RTL035N03FRA 2.5V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TUMT6   inquérito
RJU002N06FRA 2.5V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) UMT3   comprar
RJU003N03FRA 2.5V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) UMT3   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors