4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - RHP030N03FRA

RHP030N03FRA is the high reliability Automotive MOSFET.

número de peça
Estado de Condição
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RHP030N03FRAT100 Active MPT3 1000 1000 Taping sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 3.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.16
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.09
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.16
Total gate charge Qg[nC] 6.5
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] 4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
  • · 4V-drive type
    · Nch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
Pin Configuração:
Pin Configration
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RQ1E075XN 4V Drive Nch MOSFET TSMT8   inquérito
RHP020N06FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) MPT3   comprar
RSD200N05FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
RSJ400N10FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) LPTS(D2PAK)   inquérito
RHK005N03FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SMT3   comprar
RSR025N03FRA 4V Drive Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TSMT3   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors