Casa | IGBT | Field Stop Trench IGBT | RGTH60TS65
 
Downloading...
 
product-image
 

650V 30A Field Stop Trench IGBT - RGTH60TS65

ROHM's IGBT products will contribute to energy saving high efficiency and a wide range of high voltage and high-current applications.
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
RGTH60TS65GC11 Active TO-247N 450 450 Bulk sim
 
especificações:
Series TH: High speed SW
VCES [V] 650
IC(100°C)[A] 30
VCE(sat) (Typ.) [V] 1.6
tf(Typ.) [ns] 47
Pd [W] 194
BVCES (Min.)[V] 650
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 175
características:
  • 1) Low Collector - Emitter Saturation Voltage
    2) High Speed Switching
    3) Low Switching Loss & Soft Switching
    4) Pb - free Lead Plating ; RoHS Compliant
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aIGBT
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RGT8TM65D 650V 4A Field Stop Trench IGBT TO-220NFM   inquérito
RGTV60TK65 650V 30A Field Stop Trench IGBT TO-3PFM   inquérito
RGTV60TK65D 650V 30A Field Stop Trench IGBT TO-3PFM   inquérito
RGTV00TK65 650V 50A Field Stop Trench IGBT TO-3PFM   inquérito
RGTV00TK65D 650V 50A Field Stop Trench IGBT TO-3PFM   inquérito
RGW60TS65 650V 30A Field Stop Trench IGBT TO-247N   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
SPICE Simulation Evaluation Circuit

Circuit data for device evaluation