Downloading...
430V 20A Ignition IGBT - RGPZ10BM40FHRGPZ10BM40FH is high reliability product which achieved both low Vce(sat) and high avalanche energy.
| ||||
especificações:
Series | P: For ignition |
VCES [V] | 430 |
IC[A] | 20 |
EAS(25°C) [mJ] | 250 |
EAS(150°C) [mJ] | 150 |
VCE(sat) (Typ.) [V] | 1.6 |
Pd [W] | 107 |
BVCES (Min.)[V] | 400 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 175 |
características:
- Low Collector-Emitter Saturation Voltage
- High Self-Clamped Inductive Switching Energy
- Built in Gate-Emitter Protection Diode
- Qualified to AEC-Q101
- Pb-free Lead Plating; RoHS Compliant
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aIGBT
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
RGPR20NS43HR | 430V 20A Ignition IGBT | LPDS | inquérito | |
RGPR30BM40HR | 400V 30A Ignition IGBT | TO-252 | inquérito | |
RGPR30NS40HR | 400V 30A Ignition IGBT | LPDS | comprar | |
RGPR10BM40FH | 430V 20A Ignition IGBT | TO-252 | comprar |
New Products: