Casa | IGBT | Field Stop Trench IGBT | RGCL80TK60
 
Downloading...
 
product-image
 

600V 40A Field Stop Trench IGBT - RGCL80TK60

ROHM's IGBT products will contribute to energy saving high efficiency and a wide range of high voltage and high-current applications.
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
RGCL80TK60GC11 Active TO-3PFM 450 450 Tube sim
 
especificações:
Series CL: Low VCE(sat)
VCES [V] 600
IC(100°C)[A] 21
VCE(sat) (Typ.) [V] 1.4
tf(Typ.) [ns] 204
Pd [W] 57
BVCES (Min.)[V] 600
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 175
características:
    • Low Collector-Emitter Saturation Voltage
    • Soft Switching
    • Pb-free Lead Plating; RoHS Compliant
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aIGBT
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RGTV60TK65 650V 30A Field Stop Trench IGBT TO-3PFM   inquérito
RGTV60TK65D 650V 30A Field Stop Trench IGBT TO-3PFM   inquérito
RGTV00TK65 650V 50A Field Stop Trench IGBT TO-3PFM   inquérito
RGTV00TK65D 650V 50A Field Stop Trench IGBT TO-3PFM   inquérito
RGW60TS65 650V 30A Field Stop Trench IGBT TO-247N   inquérito
RGW60TS65D 650V 30A Field Stop Trench IGBT TO-247N   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
SPICE Simulation Evaluation Circuit

Circuit data for device evaluation