Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode - RFV12TJ6S

RFV12TJ6S is the silicon epitaxial planar type Fast Recovery Diode for PFC.
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
RFV12TJ6SGC9 Active TO-220ACFP 1000 1000 Tube sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code ITO-220AC
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 2
VRM[V] 600
Reverse Voltage VR[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 12.0
IFSM[A] 120.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 2.8
IF @ Forward Voltage [A] 12.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 600
trr(Max.)[ns] 25
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Hyper fast recorvery / Hard recovery type
    • Ultra low switching loss
    • High current overload capacity
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFV5BM6SFH Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RFV8BM6SFH Automotive Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RFV30TG6S Super Fast Recovery Diode TO-220AC   comprar
RFV5BM6S Super Fast Recovery Diode TO-252   inquérito
RFV8BM6S Super Fast Recovery Diode TO-252   comprar
RFV12TG6S Super Fast Recovery Diode TO-220AC   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes