Downloading...
Não recomendado para New Design

Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RFUS20TF6SFH

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RFN20TF6SFH TO-220NFM(2PIN) -
 
 
especificações:
número de peça RFUS20TF6SFHC9
Estado de Condição NRND
pacote TO-220NFM(2PIN)
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Tube
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code ITO-220AC
Package Size[mm] 15.0x10.0
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 2
VRM[V] 600
Reverse Voltage VR[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 2.8
IF @ Forward Voltage [A] 20.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 600
trr(Max.)[ns] 35
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes