Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode - RFUH30TS6S

RFUH30TS6S is silicon epitaxial planar type Standard Fast Recovery Diode.
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
RFUH30TS6SGC11 Active TO-247 450 450 Bulk sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TO-247
Package Size[mm] 21.0x16.0
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 3
VRM[V] 600
Reverse Voltage VR[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 30.0
IFSM[A] 150.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 2.8
IF @ Forward Voltage [A] 30.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 600
trr(Max.)[ns] 35
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low switching loss
    ·High current overload capacity
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFUH10TB4SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFUH20TB3SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFUH20TB4SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFUH25TB3SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFUH5TF6SFH Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220NFM(2PIN)   inquérito
RFUH5TF6S Super Fast Recovery Diode TO-220NFM(2PIN)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Reference Circuit

PFC Bridge-Less1 Pin=15kW

SPICE Simulation Evaluation Circuit Data

PFC Bridge-Less1 Pin=15kW

Part Explanation

For Diodes