Downloading...
 
product-image
 

Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RFUH20NS6SFH

ROHM's fast recovery diodes are ultra high-speed, low VF, and suited for significant efficiency increase of switching power supply as well as reduction of switching loss.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RFUH20NS6SFHTL Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 600
Reverse Voltage VR[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 2.8
IF @ Forward Voltage [A] 20.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 600
trr(Max.)[ns] 35
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Power mold type.
    ・Ultra high-speed switching and high reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFUH5TF6SFH Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220NFM(2PIN)   inquérito
RFUH5TF6S Super Fast Recovery Diode TO-220NFM(2PIN)   comprar
RFUH20TJ6S Super Fast Recovery Diode TO-220ACFP   comprar
RFUH30TS6D Super Fast Recovery Diode TO-247   comprar
RFUH30TS6S Super Fast Recovery Diode TO-247   comprar
RFUH60TS6D Super Fast Recovery Diode TO-247   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes