Downloading...
 
product-image
 

Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RFUH20NS3SFH

ROHM's fast recovery diodes are ultra high-speed, low VF, and suited for significant efficiency increase of switching power supply as well as reduction of switching loss.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RFUH20NS3SFHTL Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 350
Reverse Voltage VR[V] 350
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.5
IF @ Forward Voltage [A] 20.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 350
trr(Max.)[ns] 25
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Power mold type
    ・Low VF and high-speed switching.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFUH10TB4SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFUH20TB3SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFUH20TB4SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFUH25TB3SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFUH5TF6SFH Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220NFM(2PIN)   inquérito
RFUH5TF6S Super Fast Recovery Diode TO-220NFM(2PIN)   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes