Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode - RFU02VSM6S

RFU02VSM6S is the silicon epitaxial planar type Fast Recovery Diode.
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
RFU02VSM6STR Active TUMD2SM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323HE
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 600
Reverse Voltage VR[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 1.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 2.2
IF @ Forward Voltage [A] 0.2
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 600
trr(Max.)[ns] 35
IF @ trr [mA] 100
IR @ trr [A] 0.1
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.
    ・High-speed switching.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFU01SM4S Super Fast Recovery Diode EMD2   inquérito
RFU02VSM8S Super Fast Recovery Diode TUMD2SM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes