Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode - RFNL5BM6S

RFNL5BM6S is Standard Fast Recovery for PFC (Discontinuous Current Mode).
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
RFNL5BM6STL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 600
Reverse Voltage VR[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 5.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.3
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 600
trr(Max.)[ns] 60
IF @ trr [mA] 500
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFN2LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RFN2LAM4S Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RFN5TF6SFH Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220NFM(2PIN)   inquérito
RFN2LAM6S Super Fast Recovery Diode PMDTM   comprar
RFN2LAM6STF Automotive Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RFN5TF6S Super Fast Recovery Diode TO-220NFM(2PIN)   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes