Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RFN5BM3SFH

RFN5BM3SFH is the silicon epitaxial planar type Fast Recovery Diode.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RFN5BM3SFHTL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 350
Reverse Voltage VR[V] 350
Average Rectified Forward Current IO[A] 5.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.5
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 350
trr(Max.)[ns] 30
IF @ trr [mA] 500
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low switching loss
    • High current overload capacity
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFN10T2DNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN16T2DNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN20T2DNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN6T2DNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN2LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RFN2LAM4S Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes