Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode - RFN5BM3S

RFN5BM3S is the silicon epitaxial planar type Fast Recovery Diode.
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
RFN5BM3STL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 350
Reverse Voltage VR[V] 350
Average Rectified Forward Current IO[A] 5.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.5
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 350
trr(Max.)[ns] 30
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low switching loss
    • High current overload capacity
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFN10T2DNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN16T2DNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN20T2DNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN6T2DNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN2LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RFN2LAM4S Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes