Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode - RFN5BM2S

RFN5BM2S is the silicon epitaxial planar type Fast Recovery Diode.
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
RFN5BM2STL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 200
Reverse Voltage VR[V] 200
Average Rectified Forward Current IO[A] 5.0
IFSM[A] 40.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.98
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 200
trr(Max.)[ns] 25
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low switching loss
    • Low forward voltage
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFN2LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RFN2LAM4S Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RFN5TF6SFH Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220NFM(2PIN)   inquérito
RFN2LAM6S Super Fast Recovery Diode PMDTM   comprar
RFN2LAM6STF Automotive Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RFN5TF6S Super Fast Recovery Diode TO-220NFM(2PIN)   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes