Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RFN3BM6SFH

RFN3BM6SFH is the silicon epitaxial planar type Fast Recovery Diode.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RFN3BM6SFHTL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 600
Reverse Voltage VR[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 3.0
IFSM[A] 20.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.55
IF @ Forward Voltage [A] 3.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 600
trr(Max.)[ns] 30
IF @ trr [mA] 500
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low switching loss
    • Low forward voltage
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFN10TB4SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFN20TB4SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFN10T2DHZ Automotive Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN16T2DHZ Automotive Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN20T2DHZ Automotive Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN6T2DHZ Automotive Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes