Downloading...
 
product-image
 

Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RFN20NS6SFH

ROHM's fast recovery diodes are ultra high-speed, low VF, and suited for significant efficiency increase of switching power supply as well as reduction of switching loss.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RFN20NS6SFHTL Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 600
Reverse Voltage VR[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.55
IF @ Forward Voltage [A] 20.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 600
trr(Max.)[ns] 60
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Power mold type.
    ・Ultra high-speed switching and high reliability.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFN2LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RFN2LAM4S Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RFN5TF6SFH Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220NFM(2PIN)   inquérito
RFN2LAM6S Super Fast Recovery Diode PMDTM   comprar
RFN2LAM6STF Automotive Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RFN5TF6S Super Fast Recovery Diode TO-220NFM(2PIN)   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes