Downloading...
 
product-image
 

Automotive Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RFN1LAM7STF

RFN1LAM7STF is the high reliability Automotive Fast Recovery Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RFN1LAM7STFTR Active PMDTM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-128
Package Size[mm] 4.7x2.5(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 700
Reverse Voltage VR[V] 700
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.8
IFSM[A] 15.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.5
IF @ Forward Voltage [A] 0.8
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current [V] 700
trr(Max.)[ns] 80
IF @ trr [mA] 0
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RFN10TB4SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFN20TB4SNZ Super Fast Recovery Diode TO-220FN(2PIN)   inquérito
RFN10T2DHZ Automotive Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN16T2DHZ Automotive Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN20T2DHZ Automotive Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RFN6T2DHZ Automotive Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes