Downloading...
Não recomendado para New Design

Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RFN1L7SDD

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RFN1LAM7STF PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça RFN1L7SDDTE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 700
Reverse Voltage VR[V] 700
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.8
IFSM[A] 15.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.5
IF @ Forward Voltage [A] 0.8
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current [V] 700
trr(Max.)[ns] 80
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes