Downloading...
Não recomendado para New Design

Fast Recovery Diodes - RFN1L6S

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RFN1LAM6S PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça RFN1L6STE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 600
Reverse Voltage VR[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.8
IFSM[A] 15.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.45
IF @ Forward Voltage [A] 0.8
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current [V] 600
trr(Max.)[ns] 35
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
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
For Diodes