Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode - RFC02MM2STF (New)

RFC02MM2STF is the high reliability automotive fast recovery diode, suitable for General rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RFC02MM2STFTR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 200
Reverse Voltage VR[V] 200
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.5
IFSM[A] 10.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.95
IF @ Forward Voltage [A] 0.5
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current [V] 200
trr(Max.)[ns] 35
IF @ trr [mA] 0
IR @ trr [A] 0.2
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low forward voltage
    • Low capacitance
    • High speed switching
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes