Downloading...
 
product-image
 

Nch 30V 4.5A Middle Power MOSFET - RF6E045AJ
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
RF6E045AJTCR Active TUMT6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-363T
JEITA Package SC-113DA
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.85max.)
Applications Power Supply
Number of terminal 6
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 4.5
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.0239
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0169
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0239
Total gate charge Qg[nC] 8.1
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance.
    • High Power Package (TUMT6).
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
    • Halogen Free.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RS1E281BN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RQ6E040XN Nch 30V 4A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RS1E301GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   inquérito
RS1E321GN Nch 30V 80A Power MOSFET HSOP8(Single)   comprar
RQ6E035TN Nch 30V 3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045TN Nch 30V 4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito