Downloading...
 
product-image
 

Pch -20V -5.5A Middle Power MOSFET - RF6C055BC

RF6C055BC is Low on-resistance and high power small mold package MOSFET for switching.
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
RF6C055BCTCR Active TUMT6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-363T
JEITA Package SC-113DA
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.85max.)
Applications Switching
Number of terminal 6
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -20
Drain Current ID[A] -5.5
RDS(on)[Ω] VGS=1.8V (Typ.) 0.0337
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.0248
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0195
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0337
Total gate charge Qg[nC] 15.2
Power Dissipation (PD)[W] 1.0
Drive Voltage[V] -1.8
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance.
    • High Power small mold Package (TUMT6).
    • Pb-free lead plating ; RoHS compliant.
    • Halogen Free.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RQ5C020TP Pch -20V -2A Small Signal MOSFET TSMT3   comprar
RQ5C025TP Pch -20V -2.5A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
RQ5C030TP Pch -20V -3A Small Signal MOSFET TSMT3   comprar
RV3CA01ZP Pch -20V -100mA Small Signal MOSFET VML0604   comprar
RQ5C060BC Pch -20V -6A Middle Power MOSFET TSMT3   comprar
RQ6C050BC Pch -20V -5A Middle Power MOSFET TSMT6   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors