Downloading...
 
product-image
 

Pch -30V -7.5A Middle Power MOSFET - RF4E075AT

RF4E075AT which is High Power small mold package is suitable for Switching, Load switch.
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
RF4E075ATTCR Active HUML2020L8(Single) 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code DFN2020-8S
Package Size[mm] 2.0x2.0(t=0.6)
Applications Switching
Number of terminal 8
Polarity Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -7.5
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0244
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.0167
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0244
Total gate charge Qg[nC] 11.0
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] -4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・ Low on - resistance.
    ・ High Power Small Mold Package (HUML2020L8).
    ・ Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    ・ Halogen Free
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RSH040P03 Pch -30V -4A Power MOSFET SOP8   inquérito
RSH050P03 Pch -30V -5A Power MOSFET SOP8   inquérito
RQ6E035SP Pch -30V -3.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E030SP Pch -30V -3A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ6E045RP Pch -30V -4.5A Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
RQ5E020SP Pch -30V -2A Small Signal MOSFET TSMT3   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors