Downloading...
 
product-image
 

Automotive Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RF302LAM2STF (Novo produto)

RF302LAM2STF is the high reliability Automotive Fast Recovery Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RF302LAM2STFTR Active PMDTM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-128
Package Size[mm] 4.7x2.5(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 200
Reverse Voltage VR[V] 200
Average Rectified Forward Current IO[A] 3.0
IFSM[A] 20.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.92
IF @ Forward Voltage [A] 3.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 200
trr(Max.)[ns] 25
IF @ trr [mA] 0
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
 
 
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.