Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RF2001NS2DFH

RF2001NS2DFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for General rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RF2001NS2DFHTL Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 200
Reverse Voltage VR[V] 200
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.93
IF @ Forward Voltage [A] 10.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 200
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Cathode common dual type
    • Low switching loss
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RF071LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF101LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF201LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF202LAM2S Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF302LAM2S Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF071LAM4S Super Fast Recovery Diode PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes