Downloading...
Não recomendado para New Design

Fast Recovery Diodes - RF1601T2D

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RF1601T2DNZ TO-220FN(3PIN)
 
 
especificações:
número de peça RF1601T2D
Estado de Condição NRND
pacote TO-220FN(3PIN)
Quantidade Unidade 500
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Bulk
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code ITO-220AB
Package Size[mm] 10.0x15.0(t=4.5)
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 3
VRM[V] 200
Reverse Voltage VR[V] 200
Average Rectified Forward Current IO[A] 16.0
IFSM[A] 80.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.93
IF @ Forward Voltage [A] 8.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 200
trr(Max.)[ns] 30
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration