Downloading...
Não recomendado para New Design

Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RF1501NS3SFH

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RFN20NS3SFH TO-263S(D2PAK) -
 
 
especificações:
número de peça RF1501NS3SFHTL
Estado de Condição NRND
pacote TO-263S(D2PAK)
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 350
Reverse Voltage VR[V] 300
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.5
IF @ Forward Voltage [A] 20.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 300
trr(Max.)[ns] 30
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes