Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RF081MM2STF

RF081MM2STF is the high reliability Automotive Fast Recovery Diode.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RF081MM2STFTR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 200
Reverse Voltage VR[V] 200
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.8
IFSM[A] 20.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.95
IF @ Forward Voltage [A] 0.8
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 200
trr(Max.)[ns] 25
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low forward voltage
    · Low switching loss
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RF071LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF101LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF201LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF202LAM2S Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF302LAM2S Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF071LAM4S Super Fast Recovery Diode PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes