Downloading...
Não recomendado para New Design

Fast Recovery Diodes - RF071L4S

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RF071LAM4S PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça RF071L4STE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 400
Reverse Voltage VR[V] 400
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 15.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.25
IF @ Forward Voltage [A] 0.7
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current [V] 400
trr(Max.)[ns] 25
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
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
For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes