Downloading...
 
product-image
 

Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RF05VYM1SFH

RF05VYM1S is small mold type fast recovery diode for high frequency rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RF05VYM1SFHTR Active TUMD2M 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 100
Reverse Voltage VR[V] 100
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.5
IFSM[A] 6.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.98
IF @ Forward Voltage [A] 0.5
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 100
trr(Max.)[ns] 25
IF @ trr [mA] 500
IR @ trr [A] 1.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small mold type (TUMD2M)
    • High speed switching
    • Low forward voltage
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RF071LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF101LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF201LAM4STF Super Fast Recovery Diode PMDTM   inquérito
RF202LAM2S Super Fast Recovery Diode PMDTM   comprar
RF302LAM2S Super Fast Recovery Diode PMDTM   comprar
RF071LAM4S Super Fast Recovery Diode PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes