Downloading...
Super Fast Recovery Diode (AEC-Q101 Qualified) - RF01VM2SFHRF01VM2SFH is the silicon epitaxial planar type Fast Recovery Diode.
| ||||
especificações:
Grade | Automotive |
Common Standard | AEC-Q101 |
Package Code | SOD-323FL |
Package(JEITA) | SC-90A |
Package Size[mm] | 2.5x1.25(t=0.7) |
Mounting Style | Surface mount |
Number of terminal | 2 |
VRM[V] | 250 |
Reverse Voltage VR[V] | 250 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 0.1 |
IFSM[A] | 1.0 |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.2 |
IF @ Forward Voltage [A] | 0.1 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 |
VR @ Reverse Current [V] | 250 |
trr(Max.)[ns] | 50 |
IF @ trr [mA] | 10 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
RF071LAM4STF | Super Fast Recovery Diode | PMDTM | inquérito | |
RF101LAM4STF | Super Fast Recovery Diode | PMDTM | inquérito | |
RF201LAM4STF | Super Fast Recovery Diode | PMDTM | inquérito | |
RF202LAM2S | Super Fast Recovery Diode | PMDTM | comprar | |
RF302LAM2S | Super Fast Recovery Diode | PMDTM | comprar | |
RF071LAM4S | Super Fast Recovery Diode | PMDTM | comprar |
New Products: