Downloading...
Não recomendado para New Design
10V Drive Nch MOSFET - RDD022N50 |
Recommended Products
N / D |
Support Link:
especificações:
número de peça | RDD022N50TL |
Estado de Condição | NRND |
pacote | CPT3 |
Quantidade Unidade | 2500 |
Quantidade mínima Package | 2500 |
tipo de embalagem | Taping |
Constituição Lista de Materiais | inquiry |
RoHS | sim |
Grade | Standard |
Package Code | TO-252(DPAK) |
JEITA Package | SC-63 |
Package Size[mm] | 6.5x9.5(t=2.3) |
Number of terminal | 3 |
Polarity | Nch |
Drain-Source Voltage VDSS[V] | 500 |
Drain Current ID[A] | 2.0 |
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) | 4.1 |
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) | 4.1 |
Total gate charge Qg[nC] | 6.7 |
Power Dissipation (PD)[W] | 20.0 |
Drive Voltage[V] | 10.0 |
Mounting Style | Surface mount |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
Pin Configuração:
![]() |
Dados técnicos
NE Handbook Series
For Power Device
Condition Of Soldering
For Surface Mount Type
Operation Notes
About TR Die Temperature
Operation Notes
Before using ROHM Transistor
Part Explanation
For Transistors