Downloading...
 
product-image
 

10V Drive Nch Power MOSFET - RCJ081N20
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
RCJ081N20TL Active LPTS(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TO-263(D2PAK)
JEITA Package SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 200
Drain Current ID[A] 8.0
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.47
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.47
Total gate charge Qg[nC] 9.0
Power Dissipation (PD)[W] 40.0
Drive Voltage[V] 10.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・ Low on-resistance.
    ・ Fast switching speed.
    ・ Drive circuits can be simple.
    ・ Parallel use is easy.
    ・ Pb-free lead plating ; RoHS compliant
    ・ 100% Avalanche tested
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
R6030ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6035ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6020ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6024ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6047ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6076ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors