Downloading...
Não recomendado para New Design

10V Drive Nch MOSFET - RCD075N20

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RD3T075CN TO-252
 
 
especificações:
número de peça RCD075N20TL
Estado de Condição NRND
pacote CPT3
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 200
Drain Current ID[A] 7.5
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.25
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.25
Total gate charge Qg[nC] 15.0
Power Dissipation (PD)[W] 20.0
Drive Voltage[V] 10.0