Downloading...
Não recomendado para New Design

Nch 190V 7.5A Power MOSFET - RCD075N19

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RD3S075CN TO-252
 
 
especificações:
número de peça RCD075N19TL
Estado de Condição NRND
pacote CPT3
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 190
Drain Current ID[A] 7.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.248
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.24
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.248
Total gate charge Qg[nC] 30.0
Power Dissipation (PD)[W] 20.0
Drive Voltage[V] 4.0
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors