Downloading...
Não recomendado para New Design

Nch 250V 4.0A Power MOSFET - RCD041N25

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RD3U040CN TO-252
 
 
especificações:
número de peça RCD041N25TL
Estado de Condição NRND
pacote CPT3
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 250
Drain Current ID[A] 4.0
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.78
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.78
Total gate charge Qg[nC] 9.0
Power Dissipation (PD)[W] 20.0
Drive Voltage[V] 10.0