Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RBS3LAM40C

RBS3LAM40C is Super low VF Schottkey Barrier Diode for General rectification.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
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
RBS3LAM40CTR Active PMDTM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-128
Package Size[mm] 4.7x2.5(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 20
Average Rectified Forward Current IO[A] 3.0
IFSM[A] 80.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.4
IF @ Forward Voltage [A] 3.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.8
VR @ Reverse Current[V] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Small power mold type (PMDTM)
    • High reliability
    • Super low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBS3MM40A Schottky Barrier Diode PMDU   comprar
RBS3MM40B Schottky Barrier Diode PMDU   comprar
RBS3LAM40A Schottky Barrier Diode PMDTM   inquérito
RBS3LAM40B Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes