Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RBS2LAM40C

RBS2LAM40C is Super low VF Schottkey Barrier Diode for General rectification.
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
RBS2LAM40CTR Active PMDTM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-128
Package Size[mm] 4.7x2.5(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 20
Average Rectified Forward Current IO[A] 2.0
IFSM[A] 80.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.37
IF @ Forward Voltage [A] 2.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.8
VR @ Reverse Current[V] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Small power mold type (PMDTM)
    • High reliability
    • Super low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBS2MM40B Schottky Barrier Diode PMDU   comprar
RBS2MM40C Schottky Barrier Diode PMDU   comprar
RBS2LAM40A Schottky Barrier Diode PMDTM   inquérito
RBS2LAM40B Schottky Barrier Diode PMDTM   inquérito
RBS2MM40A Schottky Barrier Diode PMDU   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes