Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RBS1LAM40A

RBS1LAM40A is Super low VF Schottkey Barrier Diode for General rectification.
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
RBS1LAM40ATR Active PMDTM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-128
Package Size[mm] 4.7x2.5(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 20
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 40.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.38
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.4
VR @ Reverse Current[V] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Small power mold type (PMDTM)
    • High reliability
    • Super low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBS1MM40A Schottky Barrier Diode PMDU   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes