Downloading...
 
product-image
 

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBR5LAM40ATF

RBR5LAM40ATF is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBR5LAM40ATFTR Active PMDTM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-128
Package Size[mm] 4.7x2.5(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 5.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.53
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.2
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDTM)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBR5LAM30BTF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RBR5LAM60ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RBR5LAM30B Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RBR5LAM40A Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RBR5LAM60A Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RBR5LAM30ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes