Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBR3MM60BTF

RBR3MM60BTF is low VF high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBR3MM60BTFTR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 60
Reverse Voltage VR[V] 60
Average Rectified Forward Current IO[A] 3.0
IFSM[A] 30.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.61
IF @ Forward Voltage [A] 3.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.12
VR @ Reverse Current[V] 60
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBR3LAM40BTF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RBR3LAM40A Schottky Barrier Diode PMDTM   inquérito
RBR3LAM40ATF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RBR3LAM40CTF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RBR3LAM40B Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RBR3LAM40C Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes