Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diode - RBR3L40A

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RBR3LAM40A PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça RBR3L40ATE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 3.0
IFSM[A] 30.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.69
IF @ Forward Voltage [A] 3.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.05
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes