Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBR30T30AHZ

RBR30T30AHZ is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBR30T30AHZC9 Active TO-220FN(3PIN) 1000 1000 Tube sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code ITO-220AB
Package Size[mm] 10.0x15.0(t=4.5)
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 3
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 30.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.55
IF @ Forward Voltage [A] 15.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.3
VR @ Reverse Current[V] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBR30NS40A Schottky Barrier Diode TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR30NS40AFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR30NS60A Schottky Barrier Diode TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR30NS60AFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR30T60AHZ Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RBR30T60ANZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes