Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBR2MM40ATF

RBR2MM40ATF is low VF high reliability Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBR2MM40ATFTR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 2.0
IFSM[A] 20.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.62
IF @ Forward Voltage [A] 2.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.05
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBR2VWM30ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDE   inquérito
RBR2VWM30A Schottky Barrier Diode PMDE   inquérito
RBR2VWM40ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDE   inquérito
RBR2VWM40A Schottky Barrier Diode PMDE   inquérito
RBR2VWM60ATF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDE   inquérito
RBR2VWM60A Schottky Barrier Diode PMDE   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes