Downloading...
 
product-image
 

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RBR20T60AHZ

RBR20T60AHZ is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RBR20T60AHZC9 Active TO-220FN(3PIN) 500 Bulk sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code ITO-220AB
Package Size[mm] 10.0x15.0(t=4.5)
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 3
VRM[V] 60
Reverse Voltage VR[V] 60
Average Rectified Forward Current IO[A] 20.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.68
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.4
VR @ Reverse Current[V] 60
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RBR20BM60A Schottky Barrier Diode TO-252   inquérito
RBR20BM60AFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RBR20NS40A Schottky Barrier Diode TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR20NS40AFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR20NS60A Schottky Barrier Diode TO-263S(D2PAK)   inquérito
RBR20NS60AFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-263S(D2PAK)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes